AVENTICS™ Cilindro de membrana y de émbolo, Serie RDC 5218565110

Número de pieza:

AVENTICS-5218565110

Ver hoja de datos
RDC-SA-085-0070

especificaciones

Ø del émbolo85 mm
Carrera70 mm
OrificiosG 1/4
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante extracción3575 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.0.035 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Peso3.6 kg
Peso 0 mm de carrera3.6 kg
Carrera máx.70 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Tamaño de partículas máx.5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
VástagoAcero inoxidable
Material de émboloAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontalAluminio