Actuadores de pistón y membrana serie RDC de AVENTICS™

Ver catálogo
La serie RDC de AVENTICS son cilindros de membrana flexible con baja fricción y se pueden pilotar a baja presión. Estos cilindros permiten el balanceo preciso de las fuerzas, especialmente en los sistemas bien afinados.

Your selection:
    52.5 mm
    75 mm
    85 mm
    95 mm
    115 mm
    40 mm
    60 mm
    70 mm
    75 mm
    95 mm
    Single-acting, retracted without pressure
    M10x1,25
    M16x1,5
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    8 bar
    1363 N
    2783 N
    3575 N
    4465 N
    6543 N
    External thread
    1 - 5 de 5 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Tamaño del orificio
    Longitud de carrera
    Función del cilindro
    Rosca del vástago del pistón
    Disponibilidad
    Conexión de aire comprimido
    Industria
    Max Stroke
    Presión máxima de trabajo
    Extensión de la fuerza del pistón
    Serie del producto
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    5218535110

    AVENTICS Cilindro de membrana y de émbolo, Serie RDC 5218535110

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroRosca del vástago del pistónDisponibilidad
    52.5 mm40 mmDe efecto simple, retraído sin presiónM10x1,25
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    5218555110

    AVENTICS Cilindro de membrana y de émbolo, Serie RDC 5218555110

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroRosca del vástago del pistónDisponibilidad
    75 mm60 mmDe efecto simple, retraído sin presiónM10x1,25
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    5218565110

    AVENTICS Cilindro de membrana y de émbolo, Serie RDC 5218565110

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroRosca del vástago del pistónDisponibilidad
    85 mm70 mmDe efecto simple, retraído sin presiónM16x1,5
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    5218575120

    AVENTICS Cilindro de membrana y de émbolo, Serie RDC 5218575120

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroRosca del vástago del pistónDisponibilidad
    95 mm75 mmDe efecto simple, retraído sin presiónM16x1,5
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    5218585120

    AVENTICS Cilindro de membrana y de émbolo, Serie RDC 5218585120

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroRosca del vástago del pistónDisponibilidad
    115 mm95 mmDe efecto simple, retraído sin presiónM16x1,5
    AÑADIR A LA LISTA