AVENTICS™ Cilindro de membrana y de émbolo, Serie RDC 5218575120

Número de pieza:

AVENTICS-5218575120

Ver hoja de datos
RDC-SA-095-0075

especificaciones

Ø del émbolo95 mm
Carrera75 mm
OrificiosG 3/8
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante extracción4465 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.0.035 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Peso4.1 kg
Peso 0 mm de carrera4.1 kg
Carrera máx.75 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Tamaño de partículas máx.5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
VástagoAcero inoxidable
Material de émboloAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontalAluminio