PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula antirretorno, Serie NR01 5340981300

Número de pieza:

AVENTICS-5340981300

¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
ZZ99-G012-G012

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Clase de fijaciónmontaje de conductos
Conexión de aire comprimido 1G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
Advertenciamontaje de conductos
Caudal nominal Qn 1 a la 22200 l/min
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.15 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.283 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno