AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD04, doble accionamiento neumático 5710301100

Número de pieza:

AVENTICS-5710301100

Ver hoja de datos
CD04-5/2XX-DO-G018-G018-G018-S

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, doble accionamiento neumático
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
Norma conexión de aire comprimidosegún ISO 228-1
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
conexión de aire comprimido escapeG 1/8
Conexión de aire comprimido pilotaje entradaG 1/8
Caudal nominal Qn900 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Presión de pilotaje mín.2 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar
Resistencia a la temperatura-15 °C resistente◡al◡frío
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.65 °C
Temperatura del medio mín.-15 °C
Temperatura del medio máx.65 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.50 µm
Montaje en regleta de conexión en bateríaRegleta P