AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04, monoestable 5772565280

Número de pieza:

AVENTICS-5772565280

Ver hoja de datos
CD04-3/2NC-SR-220AC-E-G018-G018-EN175301

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Caudal nominal Qn900 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma B
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Pilotajeexterior
Anchura de bobina22 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo26 mm
Índice de compatibilidad44
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.13 ms
Tiempo de desconexión típ.27 ms
Resistencia a la temperatura-15 °C resistente◡al◡frío
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.3 kg