Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Caudal nominal Qn | 900 l/min |
| Principio de conmutación | 5/2 |
| conexión de aire comprimido salida | G 1/8 |
| Presión de funcionamiento mín. | 3 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | EN 175301-803, forma B |
| Conexión eléctrica número de polos | De 3 polos |
| Elemento de accionamiento | monoestable |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Pilotaje | interior |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 26 mm |
| Tipo de válvula | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| válvula de base con conector eléctrico | válvula de base sin bobina |
| Tipo de conexión | Conexión tubo |
| Reposición | con retorno por aire interno |
| Presión de pilotaje mín. | 3 bar |
| Presión de pilotaje máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura del medio mín. | -15 °C |
| Temperatura del medio máx. | 50 °C |
| Fluido | Aire comprimido |