Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Tipo de válvula | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| Principio de conmutación | 5/2, biestable |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Tipo de conexión de aire comprimido | Rosca interior |
| conexión de aire comprimido salida | G 1/8 |
| Caudal nominal Qn | 900 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | EN 175301-803, forma B |
| Norma conexión eléctr. | EN 175301-803:2006 |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Pilotaje | interior |
| Anchura de bobina | 22 mm |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 26 mm |
| Índice de compatibilidad | 44 |
| Consumo de potencia DC | 4.8 W |
| Duración de conexión | 100 % |
| Tiempo de conexión típ. | 12 ms |
| Tiempo de desconexión típ. | 12 ms |
| Resistencia a la temperatura | -15 °C resistente◡al◡frío |