AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD04, biestable 5777255280

Número de pieza:

AVENTICS-5777255280

185,21 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD04-5/2XX-DO-230AC-I-G018-G018-EN175301

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, biestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Caudal nominal Qn900 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma B
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Pilotajeinterior
Anchura de bobina22 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo26 mm
Índice de compatibilidad44
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.12 ms
Tiempo de desconexión típ.12 ms
Resistencia a la temperatura-15 °C resistente◡al◡frío
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.49 kg