AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP22 G124A1413C6CGGA
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Advertencia | Anchura de bobina 22 mm |
| Tipo de válvula | válvula de asiento |
| Principio de conmutación | 3/2, con reposición por resorte |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | sin |
| conexión de aire comprimido salida | G 1/8 |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 7 bar |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | forma B |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Clase de aislamiento de bobina | clase F |
| Tensión de servicio | 12 V DC / 24 V AC |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Anchura de bobina | 22 mm |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 22 mm |
| Índice de compatibilidad | 44 |
| Consumo de potencia DC | 4.8 W |
| Duración de conexión | 100 % |
| Tiempo de conexión típ. | 8.6 ms |
| Tiempo de desconexión típ. | 7.8 ms |
| Material carcasa | Industria, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio |
| Peso | 0.1 kg |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |