AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP22 G124A4613C6CGG6

Número de pieza:

AVENTICS-G124A4613C6CGG6

DP22-3/2NO-G18-60DC-110/50-60-115/60

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaAnchura de bobina 22 mm
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualsin
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoforma B
Tipo de protección con conexiónIP65
Clase de aislamiento de bobinaclase F
Tensión de servicio60 V DC / 110 V AC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Anchura de bobina22 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Índice de compatibilidad45
Consumo de potencia DC6 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.33 ms
Tiempo de desconexión típ.16 ms
CertificadosDeclaración de conformidad CE
SectorIndustria, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.1 kg