PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP30 R124A19H3G9K5X7

Número de pieza:

AVENTICS-R124A19H3G9K5X7


especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaAnchura de bobina 30 mm
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
conexión de aire comprimido salidaCNOMO
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoforma A
Tipo de protección con conexiónIP65
Clase de aislamiento de bobinaClase H
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-30 % / +30 %
Anchura de bobina30 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Índice de compatibilidad55
Consumo de potencia DC6 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.9.56 ms
Tiempo de desconexión típ.9.8 ms
Material carcasaIndustria, Poliamida, reforzado con fibras de vidrio, negro
Peso0.155 kg
Temperatura ambiente mín.-40 °C