AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP30 R124A1L13A9R7GD

Número de pieza:

AVENTICS-R124A1L13A9R7GD

DP30-3/2NC-CNOM-24DC-48/50-FORM_A-Class-F

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaAnchura de bobina 30 mm, accionamiento auxiliar manual: no encajando
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
conexión de aire comprimido salidaCNOMO
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoforma A
Tipo de protección con conexiónIP65
Clase de aislamiento de bobinaclase F
Tensión de servicio24 V DC / 48 V AC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Anchura de bobina30 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Índice de compatibilidad54
Consumo de potencia DC4.3 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.13.5 ms
Tiempo de desconexión típ.9.1 ms
Material carcasaIndustria, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.155 kg
Temperatura ambiente mín.-25 °C