PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCC R412000012

Número de pieza:

AVENTICS-R412000012

812,03 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BCC-TB-270-250-0NR-ST-G012

especificaciones

Fuellede 3 fuelles
TipoCilindro de fuelle con anillo de fijación y tapa
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimidoG 1/2
Diámetro de tapa210 mm
Característica10x3
Escuadra basculante admisible max.30 °
Elevación efectiva máx.250 mm
Espacio de montaje radial mín.300 mm
Altura de montaje, mín.100 mm
Altura de montaje, máx.350 mm
Fuerza min.12000 N
Fuerza max.26000 N
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Peso5.2 kg
Material fuellecaucho natural / caucho de butadieno
Material de la tapaAcero, cromado
Superficie Tapagalvanizado