AVENTICS™ Pistola de aire comprimido con tobera de ahorro de aire R412010651

Número de pieza:

AVENTICS-R412010651

76,91 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. LUFTSPARDÜSE

especificaciones

Nivel de intensidad acústica70 dB
Caudal nominal Qn100 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Unidad de suministro1 Unidades
Peso por unidad0.16 kg
Material carcasaPoliamida