Pistola de aire comprimido AVENTICS™

Ver catálogo
Las pistolas de aire comprimido AVENTICS son ergonómicas. La serie se ofrece en distintos estilos, con boquillas económicas o con tubo de extensión. La fuerza de soplado alta y los controles ergonómicos y cómodos convierten a las pistolas de aire AVENTICS en la solución ideal.

Your selection:
    100 l/min
    250 l/min
    Polyamide
    1 - 2 de 2 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Caudal (L/M)
    Material de la carcasa
    Industria
    Serie del producto
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R412010651

    AVENTICS Pistola de aire comprimido con tobera de ahorro de aire R412010651

    Caudal (L/M)Material de la carcasaIndustriaSerie del productoDisponibilidad
    100 l/minPoliamidaIndustriaCompressed Air Gun
    76,91 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412010659

    AVENTICS Pistola de aire comprimido con tubo prolongador R412010659

    Caudal (L/M)Material de la carcasaIndustriaSerie del productoDisponibilidad
    250 l/minPoliamidaIndustriaCompressed Air Gun
    21,47 US$
    AÑADIR A LA LISTA