AVENTICS™ Pistola de aire comprimido con tubo prolongador R412010659
Número de pieza:
especificaciones
| Nivel de intensidad acústica | 90 dB |
| Caudal nominal Qn | 250 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Unidad de suministro | 1 Unidades |
| Peso por unidad | 0.16 kg |
| Material carcasa | Poliamida |