AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04, Empujador R412013021

Número de pieza:

AVENTICS-R412013021

105,55 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD04-3/2NC-SR-R-N018-N018-S

especificaciones

Accionamientomecánico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Función de válvulaNC/NA
conexión por placasConexión tubo
Elemento de accionamientoRodillo
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Conexión de aire comprimido entrada1/8-27 NPTF
conexión de aire comprimido salida1/8-27 NPTF
conexión de aire comprimido escape1/8-27 NPTF
Caudal nominal Qn900 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza de accionamiento mín.30 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.65 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.65 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.50 µm
Peso0.29 kg
Material elemento de accionamientoPolioximetileno