AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA R412014259
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 15552 |
| Ø del émbolo | 50 mm |
| Carrera | 100 mm |
| Orificios | G 1/4 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | Amortiguación regulable neumáticamente |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial, Resistente al calor |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M16x1,5 |
| Vástago | simple |
| Rascador | Rascador resistente al calor |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 1035 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 1235 N |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 120 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Longitud de amortiguación | 17 mm |
| Energía de amortiguación | 15 J |
| Peso 0 mm de carrera | 1.06 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.047 kg |
| Carrera máx. | 2100 mm |
| Fluido | Aire comprimido |