AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA R412014330

Número de pieza:

AVENTICS-R412014330

658,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRA-DA-100-0100-0322131100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo100 mm
Carrera100 mm
OrificiosG 1/2
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, Resistente al calor
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM20x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador resistente al calor
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción4635 N
Fuerza de émbolo durante extracción4945 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación19.5 mm
Energía de amortiguación88 J
Peso 0 mm de carrera3.51 kg
Peso +10 mm de carrera0.1 kg
Carrera máx.2800 mm
FluidoAire comprimido