PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCC R412019469

Número de pieza:

AVENTICS-R412019469

454,78 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BCC-TB-178-160-0CR-AL-G012

especificaciones

Fuellede 3 fuelles
TipoCilindro de fuelle con anillo de fijación y tapa
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimidoG 1/2
Diámetro de tapa152.5 mm
Característica6x3
Escuadra basculante admisible max.30 °
Elevación efectiva máx.160 mm
Espacio de montaje radial mín.195 mm
Altura de montaje, mín.100 mm
Altura de montaje, máx.260 mm
Fuerza min.4000 N
Fuerza max.11000 N
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
FluidoAire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a70 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Peso2 kg
Material fuellecaucho de cloropreno
Material de la tapaAluminio