AVENTICS™ Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R412020478

Número de pieza:

AVENTICS-R412020478

Ver hoja de datos
CSL-DA-020-0100-1-PC-1-0-000-FRE-BAS

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo20 mm
Carrera100 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM8
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosVersión: Hygienic Design
RascadorRascador apto para alimentos
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción166 N
Fuerza de émbolo durante extracción198 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación13 mm
Energía de amortiguación1.7 J
Peso 0 mm de carrera0.063 kg
Peso +10 mm de carrera0.0046 kg
Carrera máx.1100 mm