PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCC R412020583

Número de pieza:

AVENTICS-R412020583

258,19 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BCC-SB-080-015-0CR-AL-G014

especificaciones

Fuellede 1 fuelle
TipoCilindro de fuelle con anillo de fijación y tapa
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Diámetro de tapa78 mm
Característica2 3/4x1
Escuadra basculante admisible max.20 °
Elevación efectiva máx.15 mm
Espacio de montaje radial mín.95 mm
Altura de montaje, mín.50 mm
Altura de montaje, máx.65 mm
Fuerza min.1300 N
Fuerza max.2600 N
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
FluidoAire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a70 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Peso0.45 kg
Material fuellecaucho de cloropreno
Material de la tapaAluminio