PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCC R412020586

Número de pieza:

AVENTICS-R412020586

449,66 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BCC-SB-230-065-0NR-ST-G012

especificaciones

Fuellede 1 fuelle
TipoCilindro de fuelle con anillo de fijación y tapa
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimidoG 1/2
Diámetro de tapa184 mm
Característica8x1
Escuadra basculante admisible max.20 °
Elevación efectiva máx.65 mm
Espacio de montaje radial mín.245 mm
Altura de montaje, mín.50 mm
Altura de montaje, máx.115 mm
Fuerza min.8000 N
Fuerza max.18000 N
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Peso3.1 kg
Material fuellecaucho natural / caucho de butadieno
Material de la tapaAcero, cromado
Superficie Tapagalvanizado