Número de pieza:
especificaciones
| Fuelle | de 1 fuelle |
| Tipo | Cilindro de fuelle con anillo de fijación y tapa |
| Principio activo | De efecto simple, retraído sin presión |
| Conexión de aire comprimido | G 1/2 |
| Diámetro de tapa | 310 mm |
| Característica | 14 1/2x1 |
| Escuadra basculante admisible max. | 20 ° |
| Elevación efectiva máx. | 100 mm |
| Espacio de montaje radial mín. | 425 mm |
| Altura de montaje, mín. | 50 mm |
| Altura de montaje, máx. | 150 mm |
| Fuerza min. | 28000 N |
| Fuerza max. | 58000 N |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Durabilidad reducida con una temperatura superior a | 50 °C |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6 bar |
| Peso | 7.1 kg |
| Material fuelle | caucho natural / caucho de butadieno |
| Material de la tapa | Acero, cromado |
| Superficie Tapa | galvanizado |