AVENTICS™ Soporte, Serie MP4-HD R412027815

Número de pieza:

AVENTICS-R412027815

Ver hoja de datos
CM1-MP4-050-AL-FO-AN-ISO15552

especificaciones

VersiónVersión resistente a la corrosión, apto para aplicaciones de ingeniería robustas, para charnela trasera MP2 y AB3
NormalizaciónISO 15552
Diámetro de émbolo50 mm
MaterialAluminio
Material de los tornillosAcero inoxidable