Add images and videos to help customers visualize the product.
AVENTICS™ Soporte, Serie MP4-HD R412027816
Número de pieza:
especificaciones
| Versión | Versión resistente a la corrosión, apto para aplicaciones de ingeniería robustas, para charnela trasera MP2 y AB3 |
| Normalización | ISO 15552 |
| Diámetro de émbolo | 63 mm |
| Material | Aluminio |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable |