Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| tamaño de construcción | DP30-LT |
| Principio de conmutación | 3/2, con reposición por resorte |
| Función de válvula | NC |
| Accionamiento auxiliar manual | sin |
| Caudal nominal Qn | 60 l/min |
| Conexión de aire comprimido | CNOMO |
| Presión de funcionamiento mín. | 2.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Tensión de servicio | 110 V DC |
| Tolerancia de tensión DC | -30 % / +25 % |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | EN 175301-803, forma A |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Protección contra inversión de polaridad | Protegido contra inversión de polaridad |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 30 mm |
| Duración de conexión | 1 |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Certificados | Declaración de conformidad CE, RoHS, UR (Underwriters Laboratories) |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Resistencia a la temperatura | -40 °C resistente◡al◡frío |
| Peso | 0.2 kg |
| Material carcasa | Aluminio |