PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001184

Número de pieza:

AVENTICS-R422001184

85,65 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCI-DA-025-0030-0041224110000000000016-B

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo25 mm
Carrera30 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM8x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción260 N
Fuerza de émbolo durante extracción309 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.3 J
Peso 0 mm de carrera0.149 kg
Peso +10 mm de carrera0.026 kg
Carrera máx.300 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C