PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001286

Número de pieza:

AVENTICS-R422001286

180,98 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCI-DA-040-0015-0071224110000200000000-B

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo40 mm
Carrera15 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM8
Vástagocon seguro antigiro, con placa frontal
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción720 N
Fuerza de émbolo durante extracción792 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.7 J
Peso 0 mm de carrera0.383 kg
Peso +10 mm de carrera0.06 kg
Carrera máx.300 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C