AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO10 R422004285

Número de pieza:

AVENTICS-R422004285

KIT DO10-3/2NC-SR-MO-ISO15218-PN

especificaciones

Accionamientoeléctrico
tamaño de construcciónDO10
LED indicador de estadoAmarillo
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Conexión eléctrica tipoHembrilla
Attacco elettrico tamañoConector por enchufe industrial
Tipo de protección con conexiónIP50
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Consumo de potencia DC0.8 W
Duración de conexión100 %
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.011 kg
Material carcasaPoliamida