AVENTICS™ Microválvula distribuidora 3/2 serie PVP1 R422103884
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Caudal nominal Qn | 11 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 3 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Tipo de protección con conexión | IP00 |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Consumo de potencia DC | 1.2 W |
| Duración de conexión | 100 % |
| Tiempo de conexión típ. | 12 ms |
| Normas | ISO 8573-1: clase 6 |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Unidad de suministro | 50 Unidades |
| Peso | 0.005 kg |