AVENTICS™ serie PVP1

Ver catálogo
Estas micro electroválvulas piloto, pequeñas, ligeras y de bajo consumo de 8 mm son de estilo cartucho de conexión. La serie PVP1 se puede usar en aplicaciones donde se necesitan soluciones muy compactas y de alto rendimiento para controlar los actuadores o dispositivos muy pequeños y es adecuada para equipo portátil.

1 - 2 de 2 resultados de productos
Seleccionar columnas
Activación
Función de válvula
Presión máxima de trabajo
Industria
Disponibilidad
Caudal (L/M)
Presión de trabajo mín.
Tipo de asiento/sello
Función de válvula
Voltage tolerance
Vataje
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R422103884

AVENTICS Microválvula distribuidora 3/2 serie PVP1 R422103884

ActivaciónFunción de válvulaPresión máxima de trabajoIndustriaDisponibilidad
EléctricamenteNC8 barIndustria
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R422103885

AVENTICS Microválvula distribuidora 3/2 serie PVP1 R422103885

ActivaciónFunción de válvulaPresión máxima de trabajoIndustriaDisponibilidad
EléctricamenteNC8 barIndustria
AÑADIR A LA LISTA