AVENTICS™ Microválvula distribuidora 3/2 serie PVP1 R422103885

Número de pieza:

AVENTICS-R422103885

500 X 3/2 NC SOL VALVE 24VDC R422103442

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de obturaciónhermetizante suave
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Tipo de protección con conexiónIP00
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Consumo de potencia DC1.2 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.12 ms
NormasISO 8573-1: clase 6
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Unidad de suministro500 Unidades
Peso0.005 kg