AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA R480041568

Número de pieza:

AVENTICS-R480041568

272,01 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRA-DA-063-0050-0312111100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo63 mm
Carrera50 mm
OrificiosG 3/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1765 N
Fuerza de émbolo durante extracción1960 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque1.6 J
Peso 0 mm de carrera1.42 kg
Peso +10 mm de carrera0.054 kg
Carrera máx.2500 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C