AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA R480051377

Número de pieza:

AVENTICS-R480051377

536,56 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRA-DA-100-0160-0312111100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo100 mm
Carrera160 mm
OrificiosG 1/2
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM20x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción4635 N
Fuerza de émbolo durante extracción4945 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque3.9 J
Peso 0 mm de carrera3.51 kg
Peso +10 mm de carrera0.1 kg
Carrera máx.2800 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C