AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA R480144243

Número de pieza:

AVENTICS-R480144243

Ver hoja de datos
PRA-DA-125-0160-0312111100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo125 mm
Carrera160 mm
OrificiosG 1/2
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM27x2
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción7220 N
Fuerza de émbolo durante extracción7725 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque6 J
Peso 0 mm de carrera6.72 kg
Peso +10 mm de carrera0.15 kg
Carrera máx.2750 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C