AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA R480148061

Número de pieza:

AVENTICS-R480148061

Ver hoja de datos
PRA-DA-100-0080-0322311100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo100 mm
Carrera80 mm
OrificiosG 1/2
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM20x1,5
Vástagopasante
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción4635 N
Fuerza de émbolo durante extracción4635 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación19.5 mm
Energía de amortiguación88 J
Peso 0 mm de carrera4.08 kg
Peso +10 mm de carrera0.139 kg
Carrera máx.1500 mm
FluidoAire comprimido