AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA R480151194

Número de pieza:

AVENTICS-R480151194

Ver hoja de datos
PRA-DA-040-0200-0312111100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo40 mm
Carrera200 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM12x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción660 N
Fuerza de émbolo durante extracción790 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.65 J
Peso 0 mm de carrera0.65 kg
Peso +10 mm de carrera0.032 kg
Carrera máx.1900 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C