AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, Serie PRA - inch R480176236

Número de pieza:

AVENTICS-R480176236

285,44 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRA-DA-032-0120-1322311100000000000000-B

especificaciones

Ø del émbolo32 mm
Carrera304.8 mm
Orificios1/8 NPT
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émbolo7/16-20 UNF
Vástagopasante
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción435 N
Fuerza de émbolo durante extracción435 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación16.5 mm
Energía de amortiguación4.8 J
Peso 0 mm de carrera0.58 kg
Peso +10 mm de carrera0.031 kg
Carrera máx.1600 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C