AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, Serie PRA - inch R480176240

Número de pieza:

AVENTICS-R480176240

285,85 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRA-DA-040-0010-1322311100000000000000-B

especificaciones

Ø del émbolo40 mm
Carrera25.4 mm
Orificios1/4 NPT
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émbolo1/2-20 UNF
Vástagopasante
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción660 N
Fuerza de émbolo durante extracción660 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación19 mm
Energía de amortiguación9 J
Peso 0 mm de carrera0.8 kg
Peso +10 mm de carrera0.048 kg
Carrera máx.1900 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C