AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, Serie PRA - inch R480176289
Número de pieza:
especificaciones
| Ø del émbolo | 40 mm |
| Carrera | 177.8 mm |
| Orificios | 1/4 NPT |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | Amortiguación regulable neumáticamente |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial, opcional en ATEX |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | 1/2-20 UNF |
| Vástago | pasante |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 660 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 660 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Longitud de amortiguación | 19 mm |
| Energía de amortiguación | 9 J |
| Peso 0 mm de carrera | 0.8 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.048 kg |
| Carrera máx. | 1900 mm |
| Fluido | Aire comprimido |
| Temperatura del medio mín. | -20 °C |