AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, Serie PRA - inch R480176370

Número de pieza:

AVENTICS-R480176370

249,56 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRA-DA-050-0060-1322111100000000000000-B

especificaciones

Ø del émbolo50 mm
Carrera152.4 mm
Orificios1/4 NPT
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émbolo3/4-16 UNF
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1035 N
Fuerza de émbolo durante extracción1235 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación17 mm
Energía de amortiguación15 J
Peso 0 mm de carrera1.06 kg
Peso +10 mm de carrera0.047 kg
Carrera máx.2100 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C