AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, Serie PRA - inch R480176546

Número de pieza:

AVENTICS-R480176546

389,11 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRA-DA-080-0060-1322111100000000000000-B

especificaciones

Ø del émbolo80 mm
Carrera152.4 mm
Orificios3/8 NPT
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émbolo3/4-16 UNF
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción2855 N
Fuerza de émbolo durante extracción3165 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación19.5 mm
Energía de amortiguación54 J
Peso 0 mm de carrera2.37 kg
Peso +10 mm de carrera0.085 kg
Carrera máx.2800 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C