AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, Serie PRA - inch R480176604

Número de pieza:

AVENTICS-R480176604

676,30 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRA-DA-100-0020-1322311100000000000000-B

especificaciones

Ø del émbolo100 mm
Carrera50.8 mm
Orificios1/2 NPT
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émbolo3/4-16 UNF
Vástagopasante
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción4635 N
Fuerza de émbolo durante extracción4635 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación19.5 mm
Energía de amortiguación88 J
Peso 0 mm de carrera4.08 kg
Peso +10 mm de carrera0.139 kg
Carrera máx.2800 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C