AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, Serie PRA - inch R480176712

Número de pieza:

AVENTICS-R480176712

882,67 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRA-DA-125-0050-1322111100000000000000-B

especificaciones

Ø del émbolo125 mm
Carrera127 mm
Orificios1/2 NPT
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émbolo1-14 UNF
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción7220 N
Fuerza de émbolo durante extracción7725 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación22 mm
Energía de amortiguación140 J
Peso 0 mm de carrera6.72 kg
Peso +10 mm de carrera0.15 kg
Carrera máx.2750 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C