AVENTICS™ Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R480646375
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 6432 |
| Ø del émbolo | 20 mm |
| Carrera | 160 mm |
| Orificios | G 1/8 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | amortiguación elástica |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial, apto para alimentos, Resistente al calor |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M8 |
| Vástago | simple |
| Particularidades de cilindros | Versión: tipo estándar |
| Rascador | Rascador apto para alimentos |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 166 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 198 N |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 120 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 1 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Energía de choque | 0.23 J |
| Peso 0 mm de carrera | 0.063 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.0046 kg |
| Carrera máx. | 1100 mm |
| Fluido | Aire comprimido |