AVENTICS™ Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R480651388

Número de pieza:

AVENTICS-R480651388

255,16 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CSL-DA-025-0025-1-AC-1-0-000-STD-BAS

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo25 mm
Carrera25 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación pre-regulada neumática
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosVersión: tipo estándar
RascadorRascador apto para alimentos
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción260 N
Fuerza de émbolo durante extracción309 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación14 mm
Energía de amortiguación1.9 J
Peso 0 mm de carrera0.082 kg
Peso +10 mm de carrera0.0055 kg
Carrera máx.1200 mm