AVENTICS™ Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R480651400

Número de pieza:

AVENTICS-R480651400

203,77 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CSL-DA-016-0050-1-AC-1-0-000-FRE-BAS

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo16 mm
Carrera50 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación pre-regulada neumática
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosVersión: Hygienic Design
RascadorRascador resistente al calor
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción109 N
Fuerza de émbolo durante extracción127 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación11.5 mm
Energía de amortiguación0.75 J
Peso 0 mm de carrera0.034 kg
Peso +10 mm de carrera0.0024 kg
Carrera máx.800 mm