AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668712

Número de pieza:

AVENTICS-R480668712

189,39 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCL-DA-032-0015-IC-0210019111AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo32 mm
Carrera15 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción435 N
Fuerza de émbolo durante extracción507 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.5 J
Peso 0 mm de carrera0.309 kg
Peso +10 mm de carrera0.035 kg
Carrera máx.300 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C